Nederlands
svenska
English
Protection Mat SSM 45
ZinCo
Protection Mats
Powered by
CAD模型選擇
{zinco/schutz_und_speichermatten/speicherschutzmatte_ssm_45.prj},{NB=Speicherschutzmatte 2045(architecture350)},{IDNR=},{ARTNR=2045},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{LODINFO=Fuer den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen},{MASSE=ca. 2.00 × 50.00},{LF=Rolle à 100},{PAL=-},{D=5},{G=0.470},{M=verrottungsfeste Synthesefasermatte},{INFO=http://www.zinco.de/node/320},{CTN=56031490}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ZinCo
Description
SSM 45 - Protection Mat
Bill of material
Protection Mat SSM 45
Article Number
2045
LOD Level
350
200
350
200
LOD Info
LOD-level 200 is meant for the export
Dimensions
ca. 2.00 × 50.00
m
Delivery form
roll 100
m^2
Thickness
5
mm
Weight per surface
0.470
kg/m^2
Material
Non-rotting synthetic fibre mat
INFO
https://zinco-greenroof.co.uk/product_data/ZinCo_PDB_Protection_Mat_SSM45_UK.pdf
Customs Tariff Number
56031490
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處