Nederlands
svenska
English
Solar Mounting profile SMP 38/33
ZinCo
Solar Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{zinco/solarzubehoer/montageprofil_smp_38_33.prj},{NB=Solar-Montageprofil SMP 38/33 9730(350)},{IDNR=},{ARTNR=9730},{LODLEVEL=350},{LODINFO=Fuer den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen},{LI=Stück},{L=6},{B=38},{H=33},{M=stranggepresstes Aluminium-natur AlMgSi 0.5},{G=4.5},{INFO=https://www.zinco.de/p/smp},{CTN=39203000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ZinCo
Description
SMP 38/33 - Solar Mounting profile
Bill of material
Solar Mounting profile SMP 38/33
Article Number
9730
LOD Level
350
200
350
200
LOD Info
LOD-level 200 is meant for the export
Form of delivery
Piece
Length
6
m
Width
38
mm
Height
33
mm
Material
extruded natural aluminum AlMgSi 0.5
Weight
4.5
kg
INFO
https://zinco-greenroof.co.uk/sites/default/files/product_data_sheets/ZinCo_PDS_Solar_Mounting_Profile_SMP38-33_UK.pdf
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處