Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ZinCo
Beschreibung
Aufstockelement für TR-H 40 x 40 - Terrassenrost - höhenverstellbar
Stückliste
Aufstockelement für TR-H 40 x 40 (architecture350)
Artikelnummer
4412
LOD Ebene
LOD Info
Für den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen
Höhe
60 mm
Außenmaß
400 x 400 mm
Lieferform
Stück
Gewicht
1.2 kg
Material
verzinkter Stahl mit beschichtetem Kiesfangrahmen
INFO
http://www.zinco.de/node/437
Zolltarifnummer
73089098
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen