Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
ZinCo
Beschreibung
Befahrbarer Entwässerungsschacht BES
Stückliste
Befahrbarer Entwässerungsschacht BES 125
Artikelnummer
LOD Level
LOD Info
Für den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen
Aufstockelement
Bauhöhe
mm
Lieferform
Stück
Lieferform
300 x 300 mm
Flansch
400 x 400 mm
Öffnungsmaß
200 x 200 mm
Auflagefläche
0,12 m2
Maschenweite
11 x 44 mm
Material
Feuerverzinkter Stahl
Gewicht
kg
INFO
http://www.zinco.de/node/371
Zolltarifnummer
73089098
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen