Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ZinCo
Beschreibung
Betonwinkelstein
Stückliste
Betonwinkelstein
Artikelnummer
5025
LOD Level
LOD Info
Für den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen
Steinlänge
500 mm
Schenkellängen
ca. 250 x 300 mm
Schenkeldicke an den Enden
45 mm
Material
Beton
Gewicht
28.5 kg
INFO
http://www.zinco.de/node/381
Zolltarifnummer
68109100
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen