Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
ZinCo
Descripción
Caja de registro transitable BES
Lista de materiales
Caja de registro transitable BES 125
Número Artículo
LOD Level
LOD Info
El nivel de LOD 200 está destinado para la exportación
Elemento elevador
Espesor de la estructura
mm
Forma de entrega
Pieza
Forma de entrega
300 x 300 mm
Brida
400 x 400 mm
Apertura dimensiones
200 x 200 mm
Superficie de soporte
0,12 m2
Abertura de malla
11 x 44 mm
Material
Acero galvanizado
Peso
kg
INFO
https://zinco-cubiertas-ecologicas.es/fichas_tecnicas/ZinCo_FT_Caja_de_registro_BES.pdf
número de aranceles aduaneros
73089098
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales