Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ZinCo
Beschreibung
EL 202 - Elastodrain
Stückliste
Elastodrain EL 202
Artikelnummer
3220
LOD Level
LOD Info
Für den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen
Maße
ca. 1.00 × 1.00 m
Lieferform
Platte 1.00 m^2
Palette
50 m^2
Höhe
19 mm
Flächenmasse
19 kg/m^2
Material
Vollvulkanisierter Kautschuk
INFO
http://www.zinco.de/node/334
Zolltarifnummer
40082190
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen