Nederlands
svenska
English
Extension Piece KSA 15 for KS 30
ZinCo
Inspection Chambers
Accessory
Powered by
CAD모델 선택
{zinco/kontrollschaechte/zubehor/ksa_15_e.prj},{NB=Aufstockelement KSA 15 fuer KS 30 4036(architecture350)},{IDNR=},{ARTNR=4036},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{LODINFO=Fuer den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen},{SA=ca. 300 x 300},{OFFNUN=ca 240 x 240},{H=15},{M=Edelstahl},{G=1.8},{INFO=http://www.zinco.de/node/370},{CTN=73269060}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ZinCo
Description
Extension Piece KSA 15 for KS 30
Bill of material
Extension Piece KSA 15 for KS 30
Article Number
4036
LOD Level
350
200
350
200
LOD Info
LOD-level 200 is meant for the export
Inspection Chamber outer dimensions
ca. 300 x 300
mm
Aperture dimensions
ca 240 x 240
mm
Height
15
cm
Material
Stainless steel
Weight
1.8
kg
INFO
https://zinco-greenroof.co.uk/product_data/ZinCo_PDB_Inspection_Chamber_KS30_Stainless_steel_UK.pdf
Customs Tariff Number
73269060
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.