Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ZinCo
Beschreibung
FD 40 - Floradrain
Stückliste
Floradrain FD 40
Artikelnummer
3040
LOD Level
LOD Info
Für den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen
Maße
ca. 0.95× 2.12 m
Lieferform
Platte 2.00 m^2
Palette
300 m^2
Höhe
40 mm
Flächenmasse
2.1 kg/m^2
Material
Polyolefin, hauptsächlich PE
INFO
http://www.zinco.de/node/349
Zolltarifnummer
39211900
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen