Nederlands
svenska
English
Inspection Chamber BES 125
ZinCo
Inspection Chambers
Powered by
CAD모델 선택
{zinco/kontrollschaechte/bes_asmtab.prj},{NB=Befahrbarer Entwaesserungsschacht BES 125 4812(architecture350ohne)},{IDNR=},{ARTNR=4812},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{LODINFO=Fuer den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen},{AE=ohne},{H=125},{LF=Stück},{SA=300 x 300},{F=400 x 400},{O=200 x 200},{A=0,12},{MA=11 x 44},{M=Feuerverzinkter Stahl},{G=26},{INFO=http://www.zinco.de/node/371},{PPATH=parts/bes_asmtpl.prj},{CTN=73089098}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
ZinCo
Description
Inspection Chamber BES
Bill of material
Inspection Chamber BES 125
Article Number
4812
4812
LOD Level
350
200
350
200
LOD Info
LOD-level 200 is meant for the export
Extension Piece
Without
With
Without
With
Build-up height
125
125
mm
Delivery form
Piece
Delivery form
300 x 300
mm
Flange pulled out
400 x 400
mm
Aperture dimensions
200 x 200
mm
Supporting surface
0,12
m2
Mesh size
11 x 44
mm
Material
Galvanized steel
Weight
26
26
kg
INFO
https://zinco-greenroof.co.uk/product_data/ZinCo_PDB_Heavy_Duty_Inspection_Chamber_BES_UK.pdf
Customs Tariff Number
73089098
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.