Nederlands
svenska
English
Inspection Chamber KS 30 stainless steel
ZinCo
Inspection Chambers
Powered by
CAD모델 선택
{zinco/kontrollschaechte/ks_30_e.prj},{NB=Kontrollschacht KS 30-Edelstahl 4035 (architecture350)},{IDNR=},{ARTNR=4035 },{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{LODINFO=Fuer den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen},{SA=ca 300 x 300},{OFFNUN=ca 240 x 240},{H=30},{M=Edelstahl},{G=4.0},{INFO=http://www.zinco.de/node/370},{CTN=73089059}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ZinCo
Description
Inspection Chamber KS 30-E
Bill of material
Inspection Chamber KS 30 stainless steel
Article Number
4035
LOD Level
350
200
350
200
LOD Info
LOD-level 200 is meant for the export
Inspection Chamber outer dimensions
ca 300 x 300
mm
Aperture dimensions
ca 240 x 240
mm
Height
30
cm
Material
Stainless steel
Weight
4.0
kg
INFO
https://zinco-greenroof.co.uk/product_data/ZinCo_PDB_Inspection_Chamber_KS30_Stainless_steel_UK.pdf
Customs Tariff Number
73089059
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.