Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ZinCo
Beschreibung
ISM 50 - Isolierschutzmatte
Stückliste
Isolierschutzmatte ISM 50
Artikelnummer
2050
LOD Level
LOD Info
Für den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen
Maße
ca. 2.00 × 25.00 m
Lieferform
Rolle 50 m^2
Dicke
6 mm
Flächenmasse
0.850 kg/m^2
Material
verrottungsfeste Synthesefasermatte
INFO
http://www.zinco.de/node/323
Zolltarifnummer
56031490
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen