Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ZinCo
Beschreibung
KL 100/120 - Kiesleiste
Stückliste
Kiesleiste KL 100/120
Artikelnummer
7765
LOD Level
LOD Info
Für den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen
Lieferform
Bund 10 Stück (20 m)
Länge
2000 mm
Höhe
100/120 mm
Materialstärke
1.8
Material
Aluminium natur
Gewicht
1.1 kg/m
INFO
http://www.zinco.de/node/425
Zolltarifnummer
76042990
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen