Nederlands
svenska
English
Gravel Retainer KL 60/80
ZinCo
Gravel Retainer, Separation Profiles
Powered by
CAD모델 선택
{zinco/kiesfangleisten_trennprofile/kiesleiste_kl_60_80.prj},{NB=Kiesleiste KL 60/80 (architecture350)},{IDNR=},{ARTNR=7760},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{LODINFO=Fuer den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen},{HOHE=ca. 60/80},{LF=Bund à 15 Stück (30 m)},{MATS=1.5},{M=Aluminium natur},{G=0.6},{INFO=http://www.zinco.de/node/425},{CTN=76042990}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ZinCo
Description
KL 60/80 - Gravel Retainer
Bill of material
Gravel Retainer KL 60/80
Article Number
7760
LOD Level
350
200
350
200
LOD Info
LOD-level 200 is meant for the export
Height
ca. 60/80
mm
Delivery form
Bundle of 15 pieces (30 m)
Material thickness
1.5
mm
Material
Aluminium Nature
Gewicht
0.6
kg/m
INFO
https://zinco-greenroof.co.uk/product_data/ZinCo_PDB_Gravel_Retainer_UK.pdf
Customs Tariff Number
76042990
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.