Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ZinCo
Beschreibung
KL 60/80 - Kiesleiste
Stückliste
Kiesleiste KL 60/80
Artikelnummer
7760
LOD Level
LOD Info
Für den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen
Höhe
ca. 60/80 mm
Lieferform
Bund 15 Stück (30 m)
Materialstärke
1.5 mm
Material
Aluminium natur
Gewicht
0.6 kg/m
INFO
http://www.zinco.de/node/425
Zolltarifnummer
76042990
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen