Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ZinCo
Beschreibung
Kontrollschacht KS 30-E
Stückliste
Kontrollschacht KS 30-Edelstahl
Artikelnummer
4035
LOD Level
LOD Info
Für den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen
Schacht-Außenmaß
ca 300 x 300 mm
Öffnungsmaß
ca 240 x 240 mm
Höhe
30 cm
Material
Edelstahl
Gewicht
4.0 kg
INFO
http://www.zinco.de/node/370
Zolltarifnummer
73089059
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen