Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ZinCo
Beschreibung
KS 6 - Kontrollschacht
Stückliste
Kontrollschacht KS 6
Artikelnummer
4006
LOD Level
LOD Info
Für den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen
mit Ausziehbarem Auflageflansch
Schacht-Außenmaß
300 x 300 mm
Höhe
60 mm
Lieferform
Stück
Material
Aluminium mit Deckel aus Stahlblech, je kunststoffbeschichtet
Gewicht
2.6 kg
INFO
http://www.zinco.de/node/429
Zolltarifnummer
73269060
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen