Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ZinCo
Beschreibung
PV - Systemfilter
Stückliste
Systemfilter PV
Artikelnummer
2131
LOD Level
LOD Info
Für den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen
Maße
ca. 2.00 × 50.00 m
Lieferform
Rolle 100 m^2
Palette
1600 m^2
Dicke
1.60 mm
Flächenmasse
0.3 kg/m^2
Material
Polypropylen
INFO
http://www.zinco.de/node/337
Zolltarifnummer
56039490
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen