Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ZinCo
Beschreibung
SB 200-4 - Solarbasis
Stückliste
Solarbasis SB 200-4
Artikelnummer
3465
LOD Ebene
LOD Info
Für den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen
Maße
ca. 1,00 × 2,00 m
Lieferform
Stück
Höhe
43 mm
Verfüllvolumen
16 l/m^2
Druckbelastung bei 10 % Stauchung
250 kN/m^2
Material
ABS-Kunststoff
Gewicht inkl. Alu-Profile
7 kg
INFO
https://www.zinco.de/p/sb200
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen