Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ZinCo
Beschreibung
SB 200 - Solarbasis
Stückliste
Solarbasis SB 200
Artikelnummer
3460
LOD Ebene
LOD Info
Für den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen
Maße
ca. 1,00 × 2,00 m
Lieferform
Stück
Höhe
43 mm
Verfüllvolumen
16
Druckbelastung bei 10 % Stauchung
250 kN/m^2
Material
ABS-Kunststoff
Gewicht inkl. Alu-Profile
7 kg
INFO
http://www.zinco.de/node/364
Zolltarifnummer
39203000
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen