Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ZinCo
Beschreibung
SD 30 - Stabilodrain
Stückliste
Stabilodrain SD 30
Artikelnummer
3330
LOD Level
LOD Info
Für den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen
Maße
ca. 0.94× 2.00 m
Lieferform
Platte 1.88 m^2
Palette
282 m^2
Höhe
32 mm
Flächenmasse
3 kg/m^2
Material
Polystyrol
INFO
http://www.zinco.de/node/330
Zolltarifnummer
39203000
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen