Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
ZinCo
Descripción
SD 30 - Stabilodrain
Lista de materiales
Stabilodrain SD 30
Número Artículo
3330
LOD Level
LOD Info
El nivel de LOD 200 está destinado para la exportación
Medidas
aprox. 0.94× 2.00 m
Forma de entrega
Placa 1.88 m^2
Palet
282 m^2
Altura
32 mm
Peso
3 kg/m^2
Material
Poliestireno
INFO
https://zinco-cubiertas-ecologicas.es/fichas_tecnicas/ZinCo_FT_Stabilodrain_SD30.pdf
número de aranceles aduaneros
39203000
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales