Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ZinCo
Description
SD 30 - Stabilodrain
Bill of material
Stabilodrain SD 30
Article Number
3330
LOD Level
LOD Info
LOD-level 200 is meant for the export
Dimensions
ca. 0.94× 2.00 m
Delivery form
Board 1.88 m^2
Pallet
282 m^2
Height
32 mm
Weight per surface
3 kg/m^2
Material
polystyrene
INFO
https://zinco-greenroof.co.uk/product_data/ZinCo_PDB_Stabilodrain_SD30_UK.pdf
Customs Tariff Number
39203000
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください