Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
ZinCo
Descripción
SG 40-E - Barandilla de sistema
Lista de materiales
Barandilla de sistema SG 40-E
Número Artículo
9800
LOD Level
LOD Info
El nivel de LOD 200 está destinado para la exportación
Barra vertical
40 x 2 mm, Longitud aprox. 1.20 m
Pasamanos
40 x 2 mm, Longitud aprox. 3.00 m
Barra horizontal
12 mm, Longitud aprox. 3.00 m
Soporte de pasamanos
18 mm, aprox. 100 mm verticalmente ajustable
Forma de entrega
Pieza
Material
Acero inoxidable
INFO
https://zinco-cubiertas-ecologicas.es/fichas_tecnicas/ZinCo_FT_Barandilla_de_sistema_SG40-E.pdf
número de aranceles aduaneros
73089098
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales