Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ZinCo
Beschreibung
SG 40-E - Systemgeländer
Stückliste
Systemgeländer SG 40-E
Artikelnummer
9800
LOD Ebene
LOD Info
Für den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen
Geländerpfosten
40 x 2 mm, Länge ca. 1.20 m
Handlauf
40 x 2 mm, Länge ca. 3.00 m
Kniestab
12 mm, Länge ca. 3.00 m
Handlauf-Halter
18 mm, ca. 100 mm höhenverstellbar
Lieferform
Stück
Material
Edelstahl
INFO
http://www.zinco.de/node/413
Zolltarifnummer
73089098
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen