Nederlands
svenska
English
Railing System SG 40-S
ZinCo
Fall protection
Powered by
CAD모델 선택
{zinco/absturzsicherungen/systemgelaender_sg_40_s.prj},{NB=Systemgelaender SG 40-S 9850(architecture350)},{IDNR=},{ARTNR=9850},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{LODINFO=Fuer den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen},{GP=42 x 3 mm, Laenge ca. 1.20 m},{HL=42 x 3 mm, Laenge ca. 6.00 m},{K=34 x 3 mm, Laenge ca. 6.00 m},{LF=Stück},{M=Feuerverzinktem Stahl},{INFO=http://www.zinco.de/node/412},{CTN=73089098}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ZinCo
Description
SG 40-S - Railing System
Bill of material
Railing System SG 40-S
Article Number
9850
LOD Level
350
200
350
200
LOD Info
LOD-level 200 is meant for the export
Railing Post
42 x 3 mm, Length ca. 1.20 m
Handrail
42 x 3 mm, Length ca. 6.00 m
Midrail
34 x 3 mm, Length ca. 6.00 m
Delivery form
Piece
Material
Galvanized steel
INFO
https://zinco-greenroof.co.uk/product_data/ZinCo_PDB_Railing_System_SG40-S_UK.pdf
Customs Tariff Number
73089098
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.