Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ZinCo
Beschreibung
SR - Fallnet
Stückliste
Fallnet SR
Artikelnummer
9050
LOD Level
LOD Info
Für den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen
Maße
ca. 2,00 x 2,67 m
Höhe
Gitter: ca. 30 mm, Anschlagpunkt: ca. 200 mm mm
Lieferform
4 vorgesteckte Elemente + 1 Anschlagpunkt
Material
Gitter: RC-Polyethylen, Anschlagpunkt: Edelstahl
INFO
http://www.zinco.de/node/408
Zolltarifnummer
39259080
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen