Nederlands
svenska
English
Fallnet SR
ZinCo
Fall protection
Powered by
CAD모델 선택
{zinco/absturzsicherungen/fallnet_sr_asmtab.prj},{NB=Fallnet SR (architecture350)},{IDNR=},{ARTNR=9050},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{LODINFO=Fuer den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen},{MS=ca. 2,00 x 2,67},{H=Gitter: ca. 30 mm, Anschlagpunkt: ca. 200 mm},{LF=4 vorgesteckte Elemente + 1 Anschlagpunkt},{M=Gitter: RC-Polyethylen, Anschlagpunkt: Edelstahl},{INFO=http://www.zinco.de/node/408},{PPATH=parts/fallnet_sr_asmtpl.prj},{CTN=39259080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ZinCo
Description
SR - Fallnet
Bill of material
Fallnet SR
Article Number
9050
LOD Level
350
200
350
200
LOD Info
LOD-level 200 is meant for the export
Dimensions
ca. 2,00 x 2,67
m
Height
grid: ca. 30 mm, fixing point ca. 200 mm
mm
Delivery form
4 pre-assembled segments + 1 fixing point
Material
grid: RC-polyethylene, fixing point: Stainless Steel
INFO
https://zinco-greenroof.co.uk/product_data/ZinCo_PDB_Fixing_Device_Fallnet_SR_UK.pdf
Customs Tariff Number
39259080
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.