Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ZinCo
Beschreibung
TR-H 40x20 - Terrassenrost - höhenverstellbar
Stückliste
Terrassenrost - höhenverstellbar TR-H 40x20
Artikelnummer
4402
LOD Ebene
LOD Info
Für den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen
Höhe
mm
Außenmaß
200 x 400 mm
Öffnungsmaß
140 x 340 mm
Lieferform
Stück
Gewicht
3.4 kg
Material
verzinkter Stahl mit beschichtetem Kiesfangrahmen
INFO
http://www.zinco.de/node/437
Zolltarifnummer
73089098
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen