Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ZinCo
Beschreibung
TR-H 50x50 - Terrassenrost - höhenverstellbar
Stückliste
Terrassenrost - höhenverstellbar TR-H 50x50 (architecture35065)
Artikelnummer
4405
LOD Ebene
LOD Info
Für den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen
Höhe
mm
Außenmaß
500 x 500 mm
Öffnungsmaß
440 x 440 mm
Lieferform
Stück
Gewicht
7.2 kg
Material
verzinkter Stahl mit beschichtetem Kiesfangrahmen
INFO
http://www.zinco.de/node/437
Zolltarifnummer
73089098
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen