Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
ZinCo
Descripción
WSB 100-PO - Lámina antirraíces
Lista de materiales
Lámina antirraíces WSB 100-PO
Número Artículo
1084
LOD Level
LOD Info
El nivel de LOD 200 está destinado para la exportación
Medidas
aprox. 2.44 × 30.50 m
Forma de entrega
Rollo 74.4 m^2
Palet
1116 m^2
Espesor
1.10 mm
Peso
aprox. 1.13 (aprox. 84 kg/rollo) kg/m^2
Material
Poliolefina flexible FPO
INFO
https://zinco-cubiertas-ecologicas.es/fichas_tecnicas/ZinCo_FT_Lamina_Antirraices_WSB100-PO.pdf
número de aranceles aduaneros
40059100
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales