Nederlands
svenska
English
Root Barrier WSB 100-PO
ZinCo
Separation, Slip Sheets and Root Protection
Powered by
CAD모델 선택
{zinco/trenn_und_gleitlagen_worzelschutz/wurzelschutzbahn_wsb_100_po.prj},{NB=Wurzelschutzbahn WSB 100-PO 1084 (architecture350)},{IDNR=},{ARTNR=1084},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{LODINFO=Fuer den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen},{MASSE=ca. 2.44 × 30.50},{LF=Rolle à 74.4},{PAL=1116},{D=1.10},{G=ca 1.13 (ca. 84 kg/Rolle)},{M=flexibles Polyolefin FPO},{INFO=http://www.zinco.de/node/365},{X=1},{M1=8000.000},{M2=25000.000},{CTN=40059100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ZinCo
Description
WSB 100-PO - Root Barrier
Bill of material
Root Barrier WSB 100-PO
Article Number
1084
LOD Level
350
200
350
200
LOD Info
LOD-level 200 is meant for the export
Dimensions
ca. 2.44 × 30.50
m
Delivery form
roll 74.4
m^2
Pallet
1116
m^2
Thickness
1.10
mm
Weight per surface
ca. 1.13 (ca. 84 kg/roll)
kg/m^2
Material
Flexible polyolefin FPO
INFO
https://zinco-greenroof.co.uk/product_data/ZinCo_PDB_Root_Barrier_WSB100-PO_UK.pdf
Customs Tariff Number
40059100
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.