Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ZinCo
Beschreibung
WSB 100-PO - Wurzelschutzbahn
Stückliste
Wurzelschutzbahn WSB 100-PO
Artikelnummer
1084
LOD Level
LOD Info
Für den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen
Maße
ca. 2.44 × 30.50 m
Lieferform
Rolle 74.4 m^2
Palette
1116 m^2
Dicke
1.10 mm
Flächenmasse
ca. 1.13 (ca. 84 kg/Rolle) kg/m^2
Material
flexibles Polyolefin FPO
INFO
http://www.zinco.de/node/365
Zolltarifnummer
40059100
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen